Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

RNA0-5X10X8T2 - NTN

RNA0-5X10X8T2

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos5 mm
D - Diámetro exterior10 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior8 mm
E - Cota sobre rodillos8 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,003 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica2,64 kN
C0r - Carga carga estática2,19 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa27000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite40000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
db - Diámetro apoyo AI7,7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE8,8 mm
Db - Diámetro apoyo AE eje liso5,3 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,15 mm