Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

RNA0-60X78X40ZW - NTN

RNA0-60X78X40ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos60 mm
D - Diámetro exterior78 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior40 mm
E - Cota sobre rodillos68 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,5 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica69 kN
C0r - Carga carga estática150 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
db - Diámetro apoyo AI67,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73 mm
Db - Diámetro apoyo AE eje liso60,8 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm