Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 70 mm |
| D - Diámetro exterior | 90 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 30 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 78 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,499 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 65,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 149 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3800 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 5500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | db - Diámetro apoyo AI | 77,2 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 85 mm |
| Db - Diámetro apoyo AE eje liso | 71 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |