Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 80 mm |
| D - Diámetro exterior | 100 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 30 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 88 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,58 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 69 kN |
| C0r - Carga carga estática | 166 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3300 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 5000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | db - Diámetro apoyo AI | 87,2 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 95 mm |
| Db - Diámetro apoyo AE eje liso | 81 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |