Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 40 mm |
| Fw - Cota sobre rodillos | 22 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 15,8 mm |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 28 mm |
| R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
| Rodamiento con / sin jaula | Avec |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,094 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 10,4 kN |
| C0r - Carga carga estática | 15,6 kN |
| Carga de la pista esférica del rodillo | 3,85 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 7000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |