Rodillo de leva sin anillo interior

RNA2205LL/3AS - NTN

RNA2205LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior52 mm
Fw - Cota sobre rodillos30 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior17,8 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela38 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de precisiónP0
Peso0,179 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica17,9 kN
C0r - Carga carga estática25,9 kN
Carga de la pista esférica del rodillo5,55 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C