Rodillo de leva sin anillo interior

RNA2206LL/3AS - NTN

RNA2206LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior62 mm
Fw - Cota sobre rodillos35 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior19,8 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela43 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de precisiónP0
Peso0,284 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica21,4 kN
C0r - Carga carga estática34,5 kN
Carga de la pista esférica del rodillo6,95 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C