Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 80 mm |
| Fw - Cota sobre rodillos | 48 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 22,7 mm |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 57 mm |
| R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
| Rodamiento con / sin jaula | Avec |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,53 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 28,4 kN |
| C0r - Carga carga estática | 55 kN |
| Carga de la pista esférica del rodillo | 9,8 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3100 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |