Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 90 mm |
| Fw - Cota sobre rodillos | 58 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 22,7 mm |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 68 mm |
| R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
| Rodamiento con / sin jaula | Avec |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,563 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 31 kN |
| C0r - Carga carga estática | 66 kN |
| Carga de la pista esférica del rodillo | 11,4 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2600 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |