Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 19 mm |
| Fw - Cota sobre rodillos | 10 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 11,8 mm |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 16 mm |
| Rodamiento con / sin jaula | Avec |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,018 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 4,55 kN |
| C0r - Carga carga estática | 4,25 kN |
| Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 4,4 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |