Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - Diámetro exterior 24 mm Fw - Cota sobre rodillos 12 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 11,8 mm e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela 18 mm R - Radio de la pista rodillo 500 mm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de precisión P0 Peso 0,027 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 5,15 kN C0r - Carga carga estática 5,25 kN Carga de la pista esférica del rodillo 1,9 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 10000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 100 °C