Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

RNA4838 - NTN

RNA4838

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos210 mm
D - Diámetro exterior240 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior50 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero4 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso3,21 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica227 kN
C0r - Carga carga estática680 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE232 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm