• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

RNA4901L/3AS - NTN

RNA4901L/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos16 mm
D - Diámetro exterior24 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior13 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,018 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica7,75 kN
C0r - Carga carga estática9,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE18 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE22 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm