Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

RNA4902L/3AS - NTN

RNA4902L/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos20 mm
D - Diámetro exterior28 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior13 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,022 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica8,3 kN
C0r - Carga carga estática11,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE22 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE26 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm