Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

RNA4906R - NTN

RNA4906R

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos35 mm
D - Diámetro exterior47 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior17 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,069 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica25,5 kN
C0r - Carga carga estática35,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE45 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm