• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

RNA4908LL/3AS - NTN

RNA4908LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos48 mm
D - Diámetro exterior62 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior22 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,154 kg
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica27,8 kN
C0r - Carga carga estática53,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE51 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE58 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm