Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 105 mm |
| D - Diámetro exterior | 125 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 63 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Oui/Yes |
| k - Diámetro agujero | 3,5 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 1,33 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 175 kN |
| C0r - Carga carga estática | 425 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2500 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 3800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | Da max - Diámetro max apoyo AE | 118,5 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |