Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, separable, sin anillo interior, anillo exterior cilíndrico
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 35 mm |
| Fw - Cota sobre rodillos | 20 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 11,8 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 26 mm |
| Rodamiento con / sin jaula | Avec |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,05 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 13,3 kN |
| C0r - Carga carga estática | 15,7 kN |
| Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 8,06 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 7500 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |