Rodillo de leva sin anillo interior

RNAB203 - NTN

RNAB203

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, separable, sin anillo interior, anillo exterior abombado

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior40 mm
Fw - Cota sobre rodillos22 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior15,8 mm
E - Cota sobre rodillos29 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de precisiónP0
Peso0,088 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica19,5 kN
C0r - Carga carga estática23,8 kN
Carga de la pista esférica del rodillo3,82 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C