Rodillo de leva sin anillo interior

RNAB206XCT - NTN

RNAB206XCT

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, separable, sin anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - Diámetro exterior62 mm
Fw - Cota sobre rodillos38 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior19,8 mm
E - Cota sobre rodillos46 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de precisiónP0
Peso0,255 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica38 kN
C0r - Carga carga estática60,5 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo23,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C