Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, separable, sin anillo interior, anillo exterior cilíndrico
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - Diámetro exterior | 19 mm |
| Fw - Cota sobre rodillos | 10 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 9,8 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 13 mm |
| Rodamiento con / sin jaula | Avec |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,013 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 4,7 kN |
| C0r - Carga carga estática | 5,35 kN |
| Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 3,57 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 15000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 20000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |