Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de bolas de 1 hilera
S6000 - SNR
Rodamiento rígido de bolas inoxidable, contacto radial, jaula de chapa inoxidable, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
10 mm
D - Diámetro exterior
26 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
8 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
14,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
22,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión
0,3 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,018 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
3,52 kN
C0 - Capacidad de carga estática
1,97 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,09 kN
f0 - Coeficiente
12.41
N ref - Velocidad térmica de referencia
27000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
51000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
2,574 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,426 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
3,515 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
1,758 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,368 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
12 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
24 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento