SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
10 mm
D - Diámetro exterior
26 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
8 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
14,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
22,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión
0,3 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,02 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
3,52 kN
C0 - Capacidad de carga estática
1,97 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,09 kN
f0 - Coeficiente
12.41
Tmin - Temperatura mínima
-10 °C
Tmax - Temperatura máxima
80 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
2,574 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,426 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
3,515 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
1,758 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,368 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
12 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
14,9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
24 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento