SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
15 mm
D - Diámetro exterior
32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
20,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
28,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión
0,3 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,032 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
4,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática
2,85 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,13 kN
f0 - Coeficiente
13.92
Tmin - Temperatura mínima
-10 °C
Tmax - Temperatura máxima
80 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,588 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,412 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,731 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
2,366 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,399 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
17 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
20,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
30 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento