Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de bolas de 1 hilera
S6003EEFD - SNR
Rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable, jaula de acero inoxidable embutido, balas de acero inoxidable, junta con refuerzo de acero inoxidable en 2 lados, lubricación alimentaria.
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
17 mm
D - Diámetro exterior
35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
10 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
22,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
31 mm
rs - Radio mínimo de conexión
0,3 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,04 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
4,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática
3,25 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,15 kN
f0 - Coeficiente
14.34
N lim - Velocidad límite mecánica
13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-30 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
4,084 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,916 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
5,276 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
2,638 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,408 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
19 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
22,9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
33 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento