SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
12 mm
D - Diámetro exterior
32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
10 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
18,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
27,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión
0,6 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,038 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
5,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática
3,05 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,14 kN
f0 - Coeficiente
12.29
Tmin - Temperatura mínima
-10 °C
Tmax - Temperatura máxima
80 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
2,553 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,447 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
3,425 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
1,713 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,365 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
16 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
18,1 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
28 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento