Rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable, contacto radial, jaula de acero inoxidable prensado, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
15 mm
D - Diámetro exterior
35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
11 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
21,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
31 mm
rs - Radio mínimo de conexión
0,6 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,043 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
5,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática
3,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,17 kN
f0 - Coeficiente
13.13
N ref - Velocidad térmica de referencia
20000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
33000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,066 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,934 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,05 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
2,025 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,383 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
19 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento