SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
17 mm
D - Diámetro exterior
40 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
24,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
35 mm
rs - Radio mínimo de conexión
0,6 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,069 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
7,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática
4,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,22 kN
f0 - Coeficiente
13.15
Tmin - Temperatura mínima
-10 °C
Tmax - Temperatura máxima
80 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,069 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,931 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,066 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
2,033 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,384 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
21 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
24,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
36 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento