Rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable, contacto radial, jaula de acero inoxidable prensado, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
35 mm
D - Diámetro exterior
72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
17 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
46,65 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
63 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,1 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,277 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
19,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática
15,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,7 kN
f0 - Coeficiente
13.77
N ref - Velocidad térmica de referencia
10000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,565 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,435 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,607 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
2,304 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,396 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
41,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento