Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de bolas de 1 hilera
S6208EEFG1 - SNR
SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
40 mm
D - Diámetro exterior
80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
52,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
70 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,1 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,383 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
22,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática
18,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,82 kN
f0 - Coeficiente
14
Tmin - Temperatura mínima
-10 °C
Tmax - Temperatura máxima
80 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,6 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
5,4 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,8 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
2,4 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,4 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
46,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
52,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
73,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento