Rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable, jaula de acero inoxidable embutido, balas de acero inoxidable, junta con refuerzo de acero inoxidable en 2 lados, lubricación alimentaria.
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
10 mm
D - Diámetro exterior
35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
11 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
19,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
29,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión
0,6 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,054 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
5,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática
3,45 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,16 kN
f0 - Coeficiente
12.3
N lim - Velocidad límite mecánica
15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-30 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
2,554 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,446 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
3,431 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
1,716 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,365 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
14 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
19,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento