Rodamientos de bolas de 1 hilera

S6303EEFG1 - SNR

S6303EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior26,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior40,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,118 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,3 kN
f0 - Coeficiente12.33
Tmin - Temperatura mínima-10 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,56 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,44 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,454 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,727 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,366 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI22 mm
da max - Diámetro max apoyo AI26,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image