Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de bolas de 1 hilera
S6304EEFD - SNR
Rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable, jaula de acero inoxidable embutido, balas de acero inoxidable, junta con refuerzo de acero inoxidable en 2 lados, lubricación alimentaria.
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
20 mm
D - Diámetro exterior
52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
29,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior
44,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,1 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,15 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
12,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática
7,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga
0,36 kN
f0 - Coeficiente
12.41
N lim - Velocidad límite mecánica
9700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-30 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
2,574 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,426 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
3,515 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)
1,758 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)
0,368 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI
26,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI
29,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE
45,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento