Rodamientos de bolas de 1 hilera

S6305EEFD - SNR

S6305EEFD

Rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable, jaula de acero inoxidable embutido, balas de acero inoxidable, junta con refuerzo de acero inoxidable en 2 lados, lubricación alimentaria.

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior36 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior53,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,232 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica17,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,52 kN
f0 - Coeficiente12.41
N lim - Velocidad límite mecánica8000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,515 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,368 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI31,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI36 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE55,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image