Rodamientos de bolas de 1 hilera

SC02A72LBLUC3/1KQMV1 - NTN

SC02A72LBLUC3/1KQMV1

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior26 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialC3
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2,08 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,26 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,06 kN
f0 - Coeficiente15.8
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image