Rodamientos insertos

SES207-23 - SNR

SES207-23

Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de un labio, grasa alimentaria

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior25,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior38,9 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca17,5 mm
C - Ancho anillo exterior17 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación5,7 mm
d - Diámetro eje36,513 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito55,6 mm
D - Diámetro exterior AE72 mm
G - Tamaño tuerca de partie5/16-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete6,5 mm
r - Radio anillo interior1
S - Distancia cara al centro del rodamiento8,5 mm
f0 - Factor13.7
SW - Tamaño de la llave3,969 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,51 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,565 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,435 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,607 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,304 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,396 Hz