Rodamientos insertos

SES210-31 - SNR

SES210-31

Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de un labio, grasa alimentaria

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior30,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43,7 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca18,3 mm
C - Ancho anillo exterior20 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,5 mm
d - Diámetro eje49,213 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito69,9 mm
D - Diámetro exterior AE90 mm
G - Tamaño tuerca de partie5/16-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete6,5 mm
r - Radio anillo interior1
S - Distancia cara al centro del rodamiento10 mm
f0 - Factor14.4
SW - Tamaño de la llave3,969 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,1 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,75 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,33 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,409 Hz