Rodamientos insertos

SES211 - SNR

SES211

Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de un labio, grasa alimentaria

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior32,5 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior48,4 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca20,7 mm
C - Ancho anillo exterior21 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación7 mm
d - Diámetro eje55 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito76,2 mm
D - Diámetro exterior AE100 mm
G - Tamaño tuerca de partieM10x1,25
m - Distancia tuerca de apriete8 mm
r - Radio anillo interior1
S - Distancia cara al centro del rodamiento10,5 mm
f0 - Factor14.4
SW - Tamaño de la llave5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,03 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación18,7 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,078 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,922 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,24 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,408 Hz