
Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FC204D1
- UC204D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Altura del alojamiento | 25,5 mm |
| Flange thickness (A1) | 20,5 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 10 mm |
| Centering height (A3) | 5 mm |
| Total height including pressed steel cover (A4) | 40,5 mm |
| Insert IR width (B) | 31 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 20 |
| H3 - Diámetro de centrado | 62 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 78 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 55,2 mm |
| Overall length (L) | 100 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 12 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 12,7 mm |
| Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 5 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 0,7 kg |