Soportes en dos partes SNC (D)

SNC213 - SNR

SNC213

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC213-311-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior65 mm
d1 - Gran diámetro interior75 mm
a - Longitud alojamiento275 mm
b - Ancho base del alojamiento80 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento51 mm
h - Altura del centro del rodamiento80 mm
h1 - Altura del alojamiento148 mm
l - Ancho medio del alojamiento110 mm
l1 - Ancho entre TS125 mm
l2 - Ancho entre TA180 mm
l3 - Ancho entre V-ring137
m - Distancia agujero de fijación (longitud)230 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)220 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)48 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)252 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)58 mm
u - Ancho agujero de fijación18 mm
v - Longitud agujero de fijación24 mm
D - Diámetro exterior rodamiento120 mm
B - Ancho RDC12,5 mm
Cantidad inicial de grasa270 cm³
Diámetro de la clavija6 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte182 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 213 DS
Estanquidad LASC 213 LA
Estanquidad FSSC 213 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 213 TA
Estanquidad SVSC 213 SV
Obturador ECSC516-613EC
Opción V-ringV75A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Pernos de uniónM16x70
Par recomendado para los tornillos de unión150 N-m
Cargas máximas a 120°180 kN
Cargas máximas a 150°100 kN
Cargas máximas a 180°90 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°400 kN
Cargas de rotura P 55°345 kN
Cargas de rotura P 90°210 kN
Cargas de rotura P 120°150 kN
Cargas de rotura P 150°132 kN
Cargas de rotura P 180°170 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC213
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1213
Anillo de retención (x2)FR120x14x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2213
Anillo de retención (x2)FR120x10x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22213
Anillo de retención (x2)FR120x10x4