Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 70 mm |
| d1 - Gran diámetro interior | 80 mm |
| a - Longitud alojamiento | 275 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 80 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 30 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 44 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 80 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 154 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 115 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 130 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 187 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 142 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 230 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 220 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 48 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 252 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 58 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 18 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 23 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 125 mm |
| B - Ancho RDC | 18 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 290 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 6 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 182 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 214 DS |
| Estanquidad LA | SC 214 LA |
| Estanquidad FS | SC 214 FSS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 214 TA |
| Estanquidad SV | SC 214 SV |
| Obturador EC | SC517EC |
| Opción V-ring | V80A |
| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M16 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
| Pernos de unión | M16x70 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 150 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 180 kN |
| Cargas máximas a 150° | 100 kN |
| Cargas máximas a 180° | 90 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 450 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 360 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 220 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 160 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 145 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 185 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC214 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1214 |
| Anillo de retención (x2) | FR125x10x4 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2214 |
| Anillo de retención (x2) | FR125x6,5x4 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22214 |
| Anillo de retención (x2) | FR125x6,5x4 |