Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 90 mm |
| d1 - Gran diámetro interior | 100 mm |
| a - Longitud alojamiento | 345 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 100 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 35 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 65 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 100 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 192 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 140 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 157 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 214 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 167 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 290 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 280 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 58 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 319 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 74 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 22 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 28 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 160 mm |
| B - Ancho RDC | 15 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 650 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 6 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 227 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 218 DS |
| Estanquidad LA | SC 218 LA |
| Estanquidad FS | SC 218 FSS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 218 TA |
| Estanquidad SV | SC 218 SV |
| Obturador EC | SC218-315EC |
| Opción V-ring | V100A |
| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M20 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 290 N-m |
| Pernos de unión | M20x90 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 290 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 260 kN |
| Cargas máximas a 150° | 150 kN |
| Cargas máximas a 180° | 130 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 670 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 550 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 340 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 250 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 220 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 285 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC218 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1218 |
| Anillo de retención (x2) | FR160x17,5x6 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2218 |
| Anillo de retención (x2) | FR160x12,5x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22218 |
| Anillo de retención (x2) | FR160x12,5x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4 | | Rodamiento | 23218 |
| Anillo de retención (x2) | FR160x6,25x4 |