Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 110 mm |
| d1 - Gran diámetro interior | 125 mm |
| a - Longitud alojamiento | 410 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 120 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 45 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 80 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 125 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 242 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 175 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 193 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 249 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 206 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 350 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 320 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 74 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 378 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 88 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 26 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 32 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 200 mm |
| B - Ancho RDC | 22 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 1200 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 8 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 282 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 222 DS |
| Estanquidad LA | SC 222 LA |
| Estanquidad FS | SC 222 FSS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 222 TA |
| Estanquidad SV | SC 222 SV |
| Obturador EC | SC522-619EC |
| Opción V-ring | V130A |
| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M24 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 500 N-m |
| Pernos de unión | M24x130 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 500 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 360 kN |
| Cargas máximas a 150° | 210 kN |
| Cargas máximas a 180° | 180 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 950 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 800 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 450 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 355 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 320 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 400 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC222 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1222 |
| Anillo de retención (x2) | FR200x21x6 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2222 |
| Anillo de retención (x2) | FR200x13,5x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 22222 |
| Anillo de retención (x2) | FR200x13,5x5 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4 | | Rodamiento | 23222 |
| Anillo de retención (x2) | FR200x5,1x6 |