• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes en dos partes SNC (D)

SNC228 - SNR

SNC228

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC528-228-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior140 mm
d1 - Gran diámetro interior155 mm
l1 - Ancho entre TS221 mm
l2 - Ancho entre TA285 mm
l3 - Ancho entre V-ring241
B - Ancho RDC22 mm
Cantidad inicial de grasa2000 cm³
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 228 DS
Estanquidad LASC 228 LA
Estanquidad FSSC 228 FS
Estanquidad TA (Taconite)SC 228 TA
Estanquidad SVSC 228 SV
Obturador ECSC228-528EC
Opción V-ringV160A
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC228
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento22228
Anillo de retención (x2)FR250x15x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento23228
Anillo de retención (x2)FR250x5x6