Soportes en dos partes SNC (D)

SNC305 - SNR

SNC305

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC206-305-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
d1 - Gran diámetro interior30 mm
a - Longitud alojamiento185 mm
b - Ancho base del alojamiento52 mm
c - Altura base del alojamiento22 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento32 mm
h - Altura del centro del rodamiento50 mm
h1 - Altura del alojamiento89 mm
l - Ancho medio del alojamiento77 mm
l1 - Ancho entre TS89 mm
l2 - Ancho entre TA143 mm
l3 - Ancho entre V-ring95
m - Distancia agujero de fijación (longitud)150 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)130 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)25 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)172 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)38 mm
u - Ancho agujero de fijación15 mm
v - Longitud agujero de fijación20 mm
D - Diámetro exterior rodamiento62 mm
B - Ancho RDC9 mm
Cantidad inicial de grasa45 cm³
Diámetro de la clavija5 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte113 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad FSSC 507 FSS, SC 507 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 507 TA, SC 507 TA
Estanquidad SVSC 507 SV, SC 507 SV
Estanquidad DSSC 507 DS
Estanquidad LASC 305 LA
Obturador ECSC507-606EC
Opción V-ringV30A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Pernos de uniónM10x40
Par recomendado para los tornillos de unión35 N-m
Cargas máximas a 120°60 kN
Cargas máximas a 150°35 kN
Cargas máximas a 180°30 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°200 kN
Cargas de rotura P 55°170 kN
Cargas de rotura P 90°100 kN
Cargas de rotura P 120°80 kN
Cargas de rotura P 150°67 kN
Cargas de rotura P 180°85 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC305
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1305
Anillo de retención (x2)FR62x7,5x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2305
Anillo de retención (x2)FR62x4x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento21305
Anillo de retención (x2)FR62x7,5x3