Soportes en dos partes SNC (D)

SNC308 - SNR

SNC308

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC510-608-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
d1 - Gran diámetro interior50 mm
a - Longitud alojamiento205 mm
b - Ancho base del alojamiento60 mm
c - Altura base del alojamiento25 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento41 mm
h - Altura del centro del rodamiento60 mm
h1 - Altura del alojamiento113 mm
l - Ancho medio del alojamiento90 mm
l1 - Ancho entre TS100 mm
l2 - Ancho entre TA154 mm
l3 - Ancho entre V-ring112
m - Distancia agujero de fijación (longitud)170 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)160 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)34 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)188 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)44 mm
u - Ancho agujero de fijación15 mm
v - Longitud agujero de fijación20 mm
D - Diámetro exterior rodamiento90 mm
B - Ancho RDC9 mm
Cantidad inicial de grasa130 cm³
Diámetro de la clavija5 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte130 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 208 DS
Estanquidad LASC 208 LA
Estanquidad FSSC 208 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 208 TA
Estanquidad SVSC 208 SV
Obturador ECSC510-608EC
Opción V-ringV50A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM12
Par recomendado para los bulones de fijación65 N-m
Pernos de uniónM12x55
Par recomendado para los tornillos de unión65 N-m
Cargas máximas a 120°80 kN
Cargas máximas a 150°45 kN
Cargas máximas a 180°40 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°315 kN
Cargas de rotura P 55°265 kN
Cargas de rotura P 90°160 kN
Cargas de rotura P 120°121 kN
Cargas de rotura P 150°110 kN
Cargas de rotura P 180°140 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC308
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1308
Anillo de retención (x2)FR90x9x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2308
Anillo de retención (x2)FR90x4x3
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento21308
Anillo de retención (x2)FR90x9x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4
Rodamiento22308
Anillo de retención (x2)FR90x4x3