Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 55 mm d1 - Gran diámetro interior 65 mm a - Longitud alojamiento 275 mm b - Ancho base del alojamiento 80 mm c - Altura base del alojamiento 30 mm g - Ancho del alojamiento del rodamiento 51 mm h - Altura del centro del rodamiento 80 mm h1 - Altura del alojamiento 148 mm l - Ancho medio del alojamiento 110 mm l1 - Ancho entre TS 121 mm l2 - Ancho entre TA 176 mm l3 - Ancho entre V-ring 132 m - Distancia agujero de fijación (longitud) 230 mm m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) 220 mm n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) 48 mm m2 - Distancia entre punzones (clavija) 252 mm n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) 58 mm u - Ancho agujero de fijación 18 mm v - Longitud agujero de fijación 24 mm D - Diámetro exterior rodamiento 120 mm B - Ancho RDC 10 mm Cantidad inicial de grasa 270 cm³ Diámetro de la clavija 6 mm m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte 182 mm
JUNTAS Y OBTURADORES Estanquidad DS SC 211 DS Estanquidad LA SC 211 LA Estanquidad FS SC 211 FSS Estanquidad TA (Taconite) SC 211 TA Estanquidad SV SC 211 SV Obturador EC SC513-611EC Opción V-ring V65A
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M16 Par recomendado para los bulones de fijación 150 N-m Pernos de unión M16x70 Par recomendado para los tornillos de unión 150 N-m Cargas máximas a 120° 180 kN Cargas máximas a 150° 100 kN Cargas máximas a 180° 90 kN
CARGAS DE ROTURA Cargas de rotura P 0° 400 kN Cargas de rotura P 55° 345 kN Cargas de rotura P 90° 210 kN Cargas de rotura P 120° 150 kN Cargas de rotura P 150° 132 kN Cargas de rotura P 180° 170 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Disco de regulación RDC311
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 Rodamiento 1311 Anillo de retención (x2) FR120x11x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 Rodamiento 2311 Anillo de retención (x2) FR120x4x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 Rodamiento 21311 Anillo de retención (x2) FR120x11x4
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4 Rodamiento 22311 Anillo de retención (x2) FR120x4x5