Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 70 mm d1 - Gran diámetro interior 80 mm a - Longitud alojamiento 320 mm b - Ancho base del alojamiento 90 mm c - Altura base del alojamiento 32 mm g - Ancho del alojamiento del rodamiento 61 mm h - Altura del centro del rodamiento 95 mm h1 - Altura del alojamiento 183 mm l - Ancho medio del alojamiento 125 mm l1 - Ancho entre TS 140 mm l2 - Ancho entre TA 197 mm l3 - Ancho entre V-ring 152 m - Distancia agujero de fijación (longitud) 260 mm m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) 252 mm n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) 52 mm m2 - Distancia entre punzones (clavija) 292 mm n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) 66 mm u - Ancho agujero de fijación 22 mm v - Longitud agujero de fijación 28 mm D - Diámetro exterior rodamiento 150 mm B - Ancho RDC 15 mm Cantidad inicial de grasa 500 cm³ Diámetro de la clavija 6 mm m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte 210 mm
JUNTAS Y OBTURADORES Estanquidad DS SC 214 DS Estanquidad LA SC 214 LA Estanquidad FS SC 214 FSS Estanquidad TA (Taconite) SC 214 TA Estanquidad SV SC 214 SV Obturador EC SC517EC Opción V-ring V80A
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M20 Par recomendado para los bulones de fijación 290 N-m Pernos de unión M16x80 Par recomendado para los tornillos de unión 150 N-m Cargas máximas a 120° 180 kN Cargas máximas a 150° 100 kN Cargas máximas a 180° 90 kN
CARGAS DE ROTURA Cargas de rotura P 0° 560 kN Cargas de rotura P 55° 480 kN Cargas de rotura P 90° 290 kN Cargas de rotura P 120° 205 kN Cargas de rotura P 150° 191 kN Cargas de rotura P 180° 250 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Disco de regulación RDC314
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 Rodamiento 1314 Anillo de retención (x2) FR150x13x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 Rodamiento 2314 Anillo de retención (x2) FR150x5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 Rodamiento 21314 Anillo de retención (x2) FR150x13x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4 Rodamiento 22314 Anillo de retención (x2) FR150x5x6