Soportes en dos partes SNC (D)

SNC315 - SNR

SNC315

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC518-615-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior75 mm
d1 - Gran diámetro interior85 mm
a - Longitud alojamiento345 mm
b - Ancho base del alojamiento100 mm
c - Altura base del alojamiento35 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento65 mm
h - Altura del centro del rodamiento100 mm
h1 - Altura del alojamiento192 mm
l - Ancho medio del alojamiento140 mm
l1 - Ancho entre TS157 mm
l2 - Ancho entre TA217 mm
l3 - Ancho entre V-ring167
m - Distancia agujero de fijación (longitud)290 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)280 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)58 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)319 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)74 mm
u - Ancho agujero de fijación22 mm
v - Longitud agujero de fijación28 mm
D - Diámetro exterior rodamiento160 mm
B - Ancho RDC15 mm
Cantidad inicial de grasa650 cm³
Diámetro de la clavija6 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte227 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 215 DS
Estanquidad LASC 215 LA
Estanquidad FSSC 215 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 215 TA
Estanquidad SVSC 215 SV
Obturador ECSC518-615EC
Opción V-ringV85A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM20
Par recomendado para los bulones de fijación290 N-m
Pernos de uniónM20x90
Par recomendado para los tornillos de unión290 N-m
Cargas máximas a 120°260 kN
Cargas máximas a 150°150 kN
Cargas máximas a 180°130 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°670 kN
Cargas de rotura P 55°550 kN
Cargas de rotura P 90°340 kN
Cargas de rotura P 120°250 kN
Cargas de rotura P 150°220 kN
Cargas de rotura P 180°285 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC315
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1315
Anillo de retención (x2)FR160x14x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2315
Anillo de retención (x2)FR160x5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento21315
Anillo de retención (x2)FR160x14x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4
Rodamiento22315
Anillo de retención (x2)FR160x5x6