Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 80 mm d1 - Gran diámetro interior 90 mm a - Longitud alojamiento 345 mm b - Ancho base del alojamiento 100 mm c - Altura base del alojamiento 35 mm g - Ancho del alojamiento del rodamiento 68 mm h - Altura del centro del rodamiento 112 mm h1 - Altura del alojamiento 212 mm l - Ancho medio del alojamiento 145 mm l1 - Ancho entre TS 159 mm l2 - Ancho entre TA 216 mm l3 - Ancho entre V-ring 172 m - Distancia agujero de fijación (longitud) 290 mm m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) 280 mm n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) 58 mm m2 - Distancia entre punzones (clavija) 317 mm n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) 70 mm u - Ancho agujero de fijación 22 mm v - Longitud agujero de fijación 28 mm D - Diámetro exterior rodamiento 170 mm B - Ancho RDC 20 mm Cantidad inicial de grasa 700 cm³ Diámetro de la clavija 6 mm m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte 227 mm
JUNTAS Y OBTURADORES Estanquidad DS SC 316 DS Estanquidad LA SC 316 LA Estanquidad FS SC 316 FSS Estanquidad TA (Taconite) SC 316 TA Estanquidad SV SC 316 SV Obturador EC SC519-616EC Opción V-ring V90A
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M20 Par recomendado para los bulones de fijación 290 N-m Pernos de unión M20x100 Par recomendado para los tornillos de unión 290 N-m Cargas máximas a 120° 260 kN Cargas máximas a 150° 150 kN Cargas máximas a 180° 130 kN
CARGAS DE ROTURA Cargas de rotura P 0° 710 kN Cargas de rotura P 55° 580 kN Cargas de rotura P 90° 355 kN Cargas de rotura P 120° 265 kN Cargas de rotura P 150° 230 kN Cargas de rotura P 180° 300 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Disco de regulación RDC316
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 Rodamiento 1316 Anillo de retención (x2) FR170x14,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 Rodamiento 2316 Anillo de retención (x2) FR170x5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 Rodamiento 21316 Anillo de retención (x2) FR170x14,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4 Rodamiento 22316 Anillo de retención (x2) FR170x5x6